??
Choix du modèle CAO
K0163.1100X12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0163 - Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
Nomenclature
K0163.1100X12
BESTKIPP
Référence
K0163.1100X12
AUSF
Modèle
Moyeu avec rainure
D1
Diamètre
100 mm
D2
Diamètre
12 mm / inch
D3
Diamètre
28 mm
L1
Longueur
17 mm
L3
Longueur
31 mm
B3
Largeur P9
4 mm
T
Profondeur
13.8 mm
GEW
Poids environ
0.2118 kg
ZEICHNUNG
Vues
Vue de schéma
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070008
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions